Année de fabrication

L'année de fabrication est indiquée dans le numéro de série, qui est lui-même disponible sur la plaque signalétique globale.

01.

1234567890

0001.

21

Organisation commerciale

Numéro de commande

(10 chiffres)

Numéro de comptage de la quantité

(4 chiffres)

Derniers chiffres de l'année de fabrication

(2 chiffres)

Dans cet exemple, l'année de fabrication est 2021.