Codification
Le tableau suivant détaille, à titre d'exemple, la codification de l'entraînement MOVIMOT® RF47 DRN90L4BE2/MM15/MO.
RF | Série du réducteur | |
47 | Taille du réducteur | |
DRN | Série du moteur (DR2S, DRS, DRN) | |
90L | Taille du moteur | |
4 | Nombre de pôles moteur | |
BE2 | Accessoire pour moteur (frein) | |
/ | ||
MM15 | Variateur de vitesse MOVIMOT® | |
/ | ||
MO | Accessoire pour variateur de vitesseSeules les options montées en usine sont indiquées sur la plaque signalétique. | |
Les exécutions livrables figurent dans le catalogue : Motoréducteurs MOVIMOT®.