Denominação do tipo
A tabela seguinte mostra a denominação do tipo do acionamento MOVIMOT® RF47 DRN90L4BE2/MM15/MO:
RF | Tipo do redutor | |
47 | Tamanho do redutor | |
DRN | Tipo do motor (DR2S, DRS, DRN) | |
90L | Tamanho do motor | |
4 | Número de polos do motor | |
BE2 | Opcional do motor (freio) | |
/ | ||
MM15 | Conversor MOVIMOT® | |
/ | ||
MO | Conversor característica adicional Na plaqueta de identificação apenas estão especificados os opcionais instalados de fábrica. | |
As versões disponíveis encontram-se no catálogo "Motorredutores MOVIMOT®".