Designación de modelo

La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo la designación de modelo del accionamiento MOVIMOT® RF47 DRN90L4BE2/MM15/MO:

RF

Serie del reductor

47

Tamaño del reductor

DRN

Serie del motor (DR2S, DRS, DRN)

90L

Tamaño del motor

4

Número de polos del motor

BE2

Característica adicional (freno)

/

MM15

Variador MOVIMOT®

/

MO

Característica adicional del variadorEn la placa de características solo se indican las opciones instaladas en fábrica.

Podrá consultar las versiones disponibles en el catálogo "Motorreductores MOVIMOT®".