Typenbezeichnung

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Typenbezeichnung des MOVIMOT®-Antriebs RF47 DRN90L4BE2/MM15/MO:

RF

Baureihe Getriebe

47

Größe Getriebe

DRN

Baureihe Motor (DR2S, DRS, DRN)

90L

Größe Motor

4

Polzahl Motor

BE2

Zusatzausführung Motor (Bremse)

/

MM15

MOVIMOT®-Umrichter

/

MO

Zusatzausführung Umrichter Das Typenschild zeigt nur werkseitig installierte Optionen.

Die lieferbaren Ausführungen finden Sie im Katalog "MOVIMOT®-Getriebemotoren".