Parámetros 170 – 173

Consigna fija n0 – n3

Las consignas fijas n0 – n3 son válidas cuando está ajustado el parámetro P600 Configuración de bornas "1" = configuración de bornas 2 (selección de consignas fijas).

Las consignas fijas n0 – n3 se pueden seleccionar mediante la funcionalidad programada de las bornas de entrada.

El signo de la consigna fija determina el sentido de giro del motor.

Parámetro

Consigna activa

Estado

Borna L X6:9,10

Estado

Borna f1/f2 X6:7,8

P170

n0

OFF

OFF

P171

n1

ON

OFF

P172

n2

OFF

ON

P173

n3

ON

ON