Parâmetro 170 - 173

Valor nominal fixo n0 – n3

As frequências fixas n0 – n3 são válidas quando o parâmetro P600 Configuração dos bornes estiver em "1" = configuração dos bornes 2 (seleção das frequências fixas) estiver ajustado.

Então é possível selecionar os valores nominais fixos n0 – n3 através da funcionalidade programada dos bornes de entrada.

O sinal +/- do valor nominal fixo determina o sentido da rotação do motor.

Parâmetro

Valor nominal ativo

Status

Borne L X6:9,10

Status

Borne f1/f2 X6:7,8

P170

n0

OFF

OFF

P171

n1

ON

OFF

P172

n2

OFF

ON

P173

n3

ON

ON