Paramètres 170 – 173

Consigne fixe n0 – n3

Les consignes fixes n0 – n3 sont valides si le paramètre P600 Configuration des bornes est réglé sur "1" = Programmation des bornes 2 (Sélection des consignes fixes).

Les consignes fixes n0 – n3 peuvent alors être sélectionnées via la fonctionnalité programmée au niveau des bornes d'entrée.

Le signe de la consigne fixe détermine le sens de rotation du moteur.

Paramètre

Consigne active

État

borne L X6:9,10

État

Borne f1/f2 X6:7,8

P170

n0

OFF

OFF

P171

n1

ON

OFF

P172

n2

OFF

ON

P173

n3

ON

ON