Potenciómetro de consigna f1

ATENCIÓN

Pérdida del índice de protección garantizado si no se montan o se montan incorrectamente los tornillos de cierre en el potenciómetro de consigna f1 y la interfaz de diagnóstico.
Daños del variador MOVIMOT®.
  • Una vez ajustada la consigna, enrosque de nuevo el tornillo de cierre del potenciómetro de consigna con la junta.

La función del potenciómetro f1 varía dependiendo del modo de funcionamiento:

  • Control binario:

Ajuste de consigna f1
(f1 seleccionada mediante la borna f1/f2 X6:7,8 = "0")

  • Control vía RS485:

Ajuste de la frecuencia f máxima fmáx

[1]

Posición del potenciómetro