Interruptor f2
La función del interruptor f2 varía dependiendo del modo de funcionamiento:
| Ajuste consigna f2 |
| Ajuste de la frecuencia f mínima fmín |

Interruptor f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigna f2 Hz | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
Frecuencia mínima Hz | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |