开关f2

不同的运行模式下,开关f2具有不同的功能:

  • 二进制控制:

设置设定值f2
(通过将端子f1/f2 X6:7,8设为“1”选取f2)

  • 通过RS485控制:

设置最低频率f最低

开关f2

卡止位置

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

设定值f2 Hz

5

7

10

15

20

25

35

50

60

70

100

最低频率Hz

2

5

7

10

12

15

20

25

30

35

40