Molette f2
La fonction de la molette f2 dépend du mode d'exploitation.
| réglage de la consigne f2 |
| réglage de la fréquence minimale fmin |

Molette f2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réglage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Consigne f2 Hz | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 |
Fréquence minimale [Hz] | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |