Molette t1

La molette t1 permet de régler l'accélération de l'entraînement MOVIMOT®. La durée de rampe se rapporte à une variation de consigne de 1500 min-1 (50 Hz).

Molette t1

Réglage

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Durée de rampe t1 s

0.1

0.2

0.3

0.5

0.7

1

2

3

5

7

10