Potentiomètre de consigne f1

ATTENTION

Perte de l'indice de protection garanti suite au non-montage ou au montage non conforme des bouchons de fermeture à visser sur le potentiomètre de consigne f1 et sur l'interface de diagnostic.
Endommagement du variateur MOVIMOT®.
  • Après avoir réglé la consigne, remonter le bouchon de fermeture à visser du potentiomètre de consigne avec le joint.

La fonction du potentiomètre f1 dépend du mode d'exploitation.

  • Pilotage binaire :

réglage de la consigne f1
(sélection de f1 via la borne f1 / f2 X6:7, 8 = "0")

  • Pilotage par RS485 :

réglage de la fréquence maximale fmax

[1]

Réglage du potentiomètre