Potenciômetro de valor nominal f1

AVISO

Perda do grau de proteção garantido se os bujões do potenciômetro de valor nominal f1e da interface de diagnóstico não estiverem instalados ou estiverem instalados com irregularidade.
Dano do conversor MOVIMOT®.
  • Após o ajuste do valor nominal, reaparafusar o bujão do potenciômetro de valor nominal com vedação.

Dependendo do modo de operação, o potenciômetro f1 assume funções diferentes:

  • Controle digital:

Configuração do valor nominal f1
(f1 é selecionado através do borne f1/f2 X6:7.8 = "0")

  • Controle via RS485:

Ajuste da frequência máxima fmáx

[1]

Ajuste do potenciômetro