Contenido del capítulo

Este documento enumera los puntos exigidos por el Reglamento de Diseño Ecológico UE 2019/1781 y los UK Ecodesign Regulations (S.I. 2010 No. 2617 y S.I. 2021 No. 745) para la serie de variadores.

Estos puntos son:

(1)

Pérdida de potencia en % de la potencia aparente de salida SN

Pérdidas en estado de disponibilidad (W, %)

(2)

Nivel de eficiencia según IEC 61800-9-2

(3)

Nombre del fabricante o marca comercial, número de registro comercial y dirección

(4)

Identificación del modelo del producto

(5)

Potencia aparente de salida o rango de las potencias aparentes de salida (kVA)

(6)

Potencia nominal de salida indicativa PN (kW)

(7)

Corriente nominal de salida (A)

(8)

Temperatura de funcionamiento máxima (°C)

(9)

Frecuencia nominal de entrada (Hz)

(10)

Tensión nominal de entrada o intervalo de la tensión nominal de entrada (V)

El punto 1 enumera, por un lado, las pérdidas de potencia porcentuales de la potencia aparente de salida nominal en los 8 puntos de funcionamiento definidos por el Reglamento y, por otro lado, la pérdida de potencia en estado de disponibilidad para cada unidad.

Los puntos de funcionamiento se indican en el Reglamento con 2 números separados por un punto y coma, como "0;50". El primer número es la frecuencia relativa del estator del motor, el segundo número indica la corriente relativa que produce el par.