Contenu du chapitre
Dans ce document sont réunis les points requis par le règlement relatif à l'écoconception UE 2019/1781 et par les UK Ecodesign Regulations (S.I. 2010 No. 2617 et S.I. 2021 No. 745) pour la gamme de variateurs de vitesse.
Ces points sont les suivants.
(1) | Pertes en % de puissance apparente de sortie SN Pertes en veille (W, %) |
(2) | Niveau de rendement selon IEC 61800-9-2 |
(3) | Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse |
(4) | Référence du modèle du produit |
(5) | Puissance de sortie apparente ou gamme de puissance de sortie apparente (kVA) |
(6) | Puissance de sortie nominale PN indicative (kW) |
(7) | Courant de sortie nominal (A) |
(8) | Température de fonctionnement maximale (°C) |
(9) | Fréquence d'alimentation nominale (Hz) |
(10) | Tension d'alimentation nominale ou gamme de tension d'alimentation nominale (V) |
Au point 1 sont listés d'une part les pertes en % de puissance apparente de sortie aux huit points de fonctionnement définis dans le règlement et, d'autre part, les pertes en veille de chaque appareil.
Les points de fonctionnement sont indiqués dans le règlement sous la forme de deux nombres séparés par un point-virgule, p. ex. "0;50". Le premier nombre correspond à la fréquence statorique du moteur, le deuxième nombre au courant relatif (en %) produisant le couple.