本章节的内容
本文档列出了欧盟生态设计指令2019/1781和UK-Ecodesign Regulations(S.I. 2010 No. 2617和S.I. 2021 No. 745) 对变频器系列要求的要点。
这些要点包括:
(1) | 功率损耗,单位:输出视在功率S额定的% 准备状态下的损耗 (W, %) |
(2) | 效率水平符合IEC 61800-9-2 |
(3) | 制造商名称或商标,商业登记号码和地址 |
(4) | 产品的模型标志 |
(5) | 视在输出功率或视在输出功率范围 (kVA) |
(6) | 参考额定输出功率P额定 (kW) |
(7) | 额定输出电流 (A) |
(8) | 最高工作温度 (°C) |
(9) | 额定输入频率 (Hz) |
(10) | 额定输入电压或额定输入电压间隔 (V) |
在第1点下,一方面列出了该法规指定的8个工作点中的额定输出视在功率的百分比功率损耗,另一方面列出了每台设备在准备状态下的功率损耗。
这些工作点在法规中用2个数字指定,中间用分号隔开,例如“0;50”。第一个数字是电机的相对定子频率,第二个数字表示扭矩产生的相对电流。