Conteúdo do capítulo
Este documento lista os pontos exigidos pelo regulamento de concepção ecológica UE 2019/1781 e UK Ecodesign Regulations (S.I. 2010 No. 2617 e S.I. 2021 No. 745) para o tipo de conversores.
Esses pontos são:
(1) | Perda de potência em % da potência de saída aparente SN Perdas no modo operacional (W, %) |
(2) | Nível de eficiência energética de acordo com a norma IEC 61800-9-2 |
(3) | Nome do fabricante ou marca registrada, número de registro da empresa e endereço |
(4) | Identificação do modelo do produto |
(5) | Potência de saída aparente ou faixa das potências de saída aparentes (kVA) |
(6) | Potência nominal de saída indicativa PN (kW) |
(7) | Corrente nominal de saída (A) |
(8) | Temperatura de operação máxima (°C) |
(9) | Frequência de entrada nominal (Hz) |
(10) | Tensão nominal de entrada ou intervalo da tensão nominal de entrada (V) |
No ponto 1, por um lado, são listadas as perdas de potência percentuais da potência aparente de saída nominal de acordo com os 8 pontos de operação especificados pelo regulamento e, por outro lado, a perda de potência no modo operacional para cada unidade.
Os pontos de operação estão especificados no regulamento com 2 números separados por ponto e vírgula como, por ex., "0;50". O primeiro número se refere à frequência relativa do estator do motor, e o segundo número se refere à corrente relativa gerada pelo torque.