Requisitos del motor

La siguiente tabla muestra los principales requisitos y restricciones para los motores asignados. Tenga muy en cuenta esta información al realizar el pedido del accionamiento asignado al MOVIMOT® (versión para montaje cercano al motor):

Características

Requisitos del motor de CA asignado

Motores admisibles

Sólo están permitidos los motores que aparecen en las tablas de los capítulos
"Asignación de motor 1400 min-1"  y
"Asignación de motor 2900 min-1" .

Tensión nominal
admisible

 

En función de la serie del motor:

Tipo de
motor

Tensión nominal
V

Frecuencia de red
Hz

DR2S..

230/400

50

DRS..

230/400

50

DRE..

230/400

50

DRS../DRE..

230/400

50

DRN..

230/400

50

DRN..

266/460

60

DRU..

230/400

50

DRU..

266/460

60

Frenos permitidos

En función de la serie del motor:

Tipo de
motor

Tipo de
freno estándar

Tipo de
freno opcional

DR63L4

BR03

–

DR2S63M4

BE03

BE03

DRN71MS4

BE03

BE05

DR2S71MS4

BE05

BE1

DRS71S4

DRE80S4

DRN71M4

BE05

BE1

DR2S71M4

DR2S80MK4

DRS71M4

DRS80S4

DRE80M4

DRN80M4

DRN80MK4

DRU90S4

BE1

BE05

DR2S80M4

DRS80M4

DRE90M4

DRN90S4

DRU100LSR4

DRU90L4

BE2

BE1

DRS90M4

DRE90L4

DRN90L4

DRU100LS4

BE2

BE1

DRS90L4

DRE100M4

DRE100L4

DRN100LS4

DRU100L4

BE5

BE2

DRS100M4

DRS100L4

DRS100LC4

DRE100LC4

DRN100L4

BE5

BE2

DRE132S4

DRN112M4

DRU112M4

DRU112MR4

DRU132S4

BE5

BE11

Tensión del
freno preferente

MM..D-503, BG 1 (MM03.. – MM15..)

230 V

MM..D-503, BG 2 (MM22.. – MM40..)

120 V

Rectificador de freno

El motor asignado se debe pedir siempre sin rectificador del freno.

Conectores enchufables
permitidos

MM../P2.A/RO.A/APG4:

  • Conector enchufable ASB4
  • Conector enchufable ISU4

Encontrará más información en el capítulo Cables híbridos.

Protección del motor
admisible

SEW-EURODRIVE recomienda pedir siempre el motor con el termostato TH (interruptor bimetálico). Alternativamente, la protección del motor se puede realizar en el modo Expert del variador MOVIMOT®.