电机要求

下表针对分配的电机列出了主要要求和限制。在订购分配给MOVIMOT®(近电机安装规格)的驱动装置时,请务必遵循这些规定:

特征

对分配的交流电机的要求

允许的电机

仅允许使用
“电机分配1400 min-1” 和
“电机分配2900 min-1” 章节中列出的电机。

允许的
额定电压

 

取决于电机产品系列:

电机
型号

额定电压
V

电源频率
[Hz]

DR2S..

230/400

50

DRS..

230/400

50

DRE..

230/400

50

DRS../DRE..

230/400

50

DRN..

230/400

50

DRN..

266/460

60

DRU..

230/400

50

DRU..

266/460

60

允许的制动器

取决于电机产品系列:

电机
型号

标准制动器
型号

选配制动器
型号

DR63L4

BR03

–

DR2S63M4

BE03

BE03

DRN71MS4

BE03

BE05

DR2S71MS4

BE05

BE1

DRS71S4

DRE80S4

DRN71M4

BE05

BE1

DR2S71M4

DR2S80MK4

DRS71M4

DRS80S4

DRE80M4

DRN80M4

DRN80MK4

DRU90S4

BE1

BE05

DR2S80M4

DRS80M4

DRE90M4

DRN90S4

DRU100LSR4

DRU90L4

BE2

BE1

DRS90M4

DRE90L4

DRN90L4

DRU100LS4

BE2

BE1

DRS90L4

DRE100M4

DRE100L4

DRN100LS4

DRU100L4

BE5

BE2

DRS100M4

DRS100L4

DRS100LC4

DRE100LC4

DRN100L4

BE5

BE2

DRE132S4

DRN112M4

DRU112M4

DRU112MR4

DRU132S4

BE5

BE11

优选
制动电压

MM..D-503, BG 1 (MM03.. ~ MM15..)

230 V

MM..D-503, BG 2 (MM22.. ~ MM40..)

120 V

制动整流块

在订购分配的电机时,请勿附带订购制动整流块。

允许的
插接头

MM../P2.A/RO.A/APG4:

  • 插接头ASB4
  • 插接头ISU4

更多信息参见章节混合电缆。

允许的
电机保护

SEW-EURODRIVE公司建议,在订购电机时总是附带订购恒温器(双金属开关)。另外也可选择通过MOVIMOT®变频器的高级模式实现电机保护。