Exigences pour les moteurs

Le tableau suivant indique les principales exigences et restrictions pour les moteurs associés. Il est impératif de les respecter lors de la commande d'un entraînement associé à un MOVIMOT® (exécution pour montage à proximité du moteur).

Caractéristiques

Exigences pour le moteur triphasé associé

Moteurs admissibles

Les moteurs admissibles sont uniquement ceux répertoriés dans les chapitres
"Combinaisons avec moteurs 1400 min-1"  et
"Combinaisons avec moteurs 2900 min-1" .

Tension nominale
admissible

 

En fonction du type de moteur

Type
de moteur

Tension nominale
V

Fréquence réseau
Hz

DR2S..

230 / 400

50

DRS..

230 / 400

50

DRE..

230 / 400

50

DRS.. / DRE..

230 / 400

50

DRN..

230 / 400

50

DRN..

266 / 460

60

DRU..

230 / 400

50

DRU..

266 / 460

60

Freins admissibles

En fonction du type de moteur

Type
de moteur

Type de frein
standard

Type de frein
optionnel

DR63L4

BR03

–

DR2S63M4

BE03

BE03

DRN71MS4

BE03

BE05

DR2S71MS4

BE05

BE1

DRS71S4

DRE80S4

DRN71M4

BE05

BE1

DR2S71M4

DR2S80MK4

DRS71M4

DRS80S4

DRE80M4

DRN80M4

DRN80MK4

DRU90S4

BE1

BE05

DR2S80M4

DRS80M4

DRE90M4

DRN90S4

DRU100LSR4

DRU90L4

BE2

BE1

DRS90M4

DRE90L4

DRN90L4

DRU100LS4

BE2

BE1

DRS90L4

DRE100M4

DRE100L4

DRN100LS4

DRU100L4

BE5

BE2

DRS100M4

DRS100L4

DRS100LC4

DRE100LC4

DRN100L4

BE5

BE2

DRE132S4

DRN112M4

DRU112M4

DRU112MR4

DRU132S4

BE5

BE11

Tension de frein par défaut

MM..D-503, taille 1 (MM03.. – MM15..)

230 V

MM..D-503, taille 2 (MM22.. – MM40..)

120 V

Redresseur de frein

Le moteur associé doit toujours être commandé sans redresseur de frein.

Connectique
admissible

MM../P2.A/RO.A/APG4

  • Connecteurs ASB4
  • Connecteurs ISU4

Pour plus d'informations, consulter le chapitre Câbles hybrides.

Protection
moteur
admissible

SEW-EURODRIVE recommande de toujours commander le moteur avec thermostat TH (relais bilame). En alternative, la protection moteur peut être réalisée via le mode Expert du variateur de vitesse MOVIMOT®.