Requisitos do motor

A tabela a seguir mostra os principais requisitos e restrições para os motores atribuídos. Observar obrigatoriamente estas informações ao solicitar o acionamento correspondente ao MOVIMOT® (versão para montagem próxima ao motor):

Características

Requisitos para o motor CA correspondente

Motores permitidos

São permitidos apenas os motores listados nos capítulos
"Atribuição de motores 1400 min-1"  e
"Atribuição de motores 2900 min-1" .

Tensão nominal
permitida

 

Depende da série de motores:

Tipo do
motor

Tensão nominal
V

Frequência de rede 
Hz

DR2S..

230/400

50

DRS..

230/400

50

DRE..

230/400

50

DRS../DRE..

230/400

50

DRN..

230/400

50

DRN..

266/460

60

DRU..

230/400

50

DRU..

266/460

60

Freios permitidos

Depende da série de motores:

Tipo do
motor

Freio padrão
Tipo

Freio opcional
Tipo

DR63L4

BR03

–

DR2S63M4

BE03

BE03

DRN71MS4

BE03

BE05

DR2S71MS4

BE05

BE1

DRS71S4

DRE80S4

DRN71M4

BE05

BE1

DR2S71M4

DR2S80MK4

DRS71M4

DRS80S4

DRE80M4

DRN80M4

DRN80MK4

DRU90S4

BE1

BE05

DR2S80M4

DRS80M4

DRE90M4

DRN90S4

DRU100LSR4

DRU90L4

BE2

BE1

DRS90M4

DRE90L4

DRN90L4

DRU100LS4

BE2

BE1

DRS90L4

DRE100M4

DRE100L4

DRN100LS4

DRU100L4

BE5

BE2

DRS100M4

DRS100L4

DRS100LC4

DRE100LC4

DRN100L4

BE5

BE2

DRE132S4

DRN112M4

DRU112M4

DRU112MR4

DRU132S4

BE5

BE11

Tensão do
freio preferencial

MM..D-503, BG 1 (MM03.. – MM15..)

230 V

MM..D-503, BG 2 (MM22.. – MM40..)

120 V

Retificador de freio

O motor correspondente deve ser sempre solicitado sem retificador de freio.

Plugues
permitidos

MM../P2.A/RO.A/APG4:

  • plugue ASB4
  • plugue ISU4

Demais informações encontram-se no capítulo Cabo híbrido.

Proteção do motor
permitida

A SEW-EURODRIVE recomenda solicitar o motor sempre com termostato TH (chave bimetálica). Alternativamente, a proteção do motor pode ser implementada por meio do modo Expert do conversor MOVIMOT®.