Kabel zum Anschluss der Auswertung an die Inkrementalgeber-Nachbildung der Multigeberkarte CES12A
Das folgende Kabel ist für den Anschluss der Auswertung an die Inkrementalgeber-Nachbildung der Multigeberkarte CES12A vorgesehen.
Die Sachnummer des konfektionierten Kabels für feste Verlegung: 18180140.
offenes Ende
|
| D-Sub 15-polig | ||
|---|---|---|---|---|
Signal | Aderfarbe | Aderfarbe IEC 60757 | Kontakt | |
Anschluss an der Auswertung | A | Gelb | YE | X19:1 |
B | Rot | RD | X19:2 | |
C | Rosa | PK | X19:3 | |
GND | Violett/Braun | T/BR | X19:8 | |
A/ | Grün | GN | X19:9 | |
B/ | Blau | BL | X19:10 | |
C/ | Grau | GY | X19:11 | |
reserviert | Schwarz/Weiß | BK/WH | X19:15 | |
Isolieren Sie einzeln jedes nicht angeschlossene Aderende.