Cabo para conectar a unidade de avaliação à simulação de encoder incremental da placa de múltiplo encoder CES12A

O cabo a seguir destina-se a conectar a unidade de avaliação à simulação de encoder incremental da placa de múltiplo encoder CES12A.

Código do cabo prefabricado para instalação fixa: 18180140.

Extremidade aberta

 

Sub-D, 15 pinos

Sinal

Cor do fio

Cor do fio IEC 60757

Contato

Conexão à unidade de avaliação

A

Amarelo

YE

X19:1

B

Vermelho

RD

X19:2

C

Rosa

PK

X19:3

GND

Violeta/marrom

T/BR

X19:8

A/

Verde

GN

X19:9

B/

Azul

BL

X19:10

C/

Cinza

GY

X19:11

reservado

Preto/branco

BK/WH

X19:15

Isolar cada uma das extremidades dos fios não conectadas.