Cable para conectar la evaluación a la simulación de encoder incremental de la tarjeta multiencoder CES12A

El siguiente cable está previsto para la conexión de la evaluación a la simulación de encoder incremental de la tarjeta multiencoder CES12A.

La ref. de pieza del cable confeccionado para instalación fija: 18180140.

Extremo abierto

 

Sub D 15 polos

Señal

Color del hilo

Color del hilo IEC 60757

Contacto

Conexión a la evaluación

A

Amarillo

YE

X19:1

B

Rojo

RD

X19:2

C

Rosa

PK

X19:3

GND

Violeta/marrón

T/BR

X19:8

A/

Verde

GN

X19:9

B/

Azul

BL

X19:10

C/

Gris

GY

X19:11

Reservado

Negro/blanco

BK/WH

X19:15

Aísle individualmente cada uno de los extremos de los conductores no conectados.