以下电缆用于将评估单元连接至CES12A多编码器卡的增量式编码器模拟接口。
预制电缆(固定敷设用)的部件号: 18180140.
开放端
15针D型接头
信号
芯线颜色
芯线颜色IEC 60757
触点
连接到评估单元上
A
黄色
YE
X19:1
B
红色
RD
X19:2
C
粉红色
PK
X19:3
地线
紫色/棕色
T/BR
X19:8
A/
绿色
GN
X19:9
B/
蓝色
BL
X19:10
C/
灰色
GY
X19:11
预留
黑色/白色
BK/WH
X19:15
单独隔离每个未连接的芯线端。