Baugröße 1 – 8

Klemme

Kontakt

Funktion

X5:24V

VI24 V

DC-24-V-Versorgungsspannung

X5:GND

GND

Bezugspotenzial

X10:DB0

X10:DB00

DB00

Bremsenansteuerung

X10:GND

GND

Bezugspotenzial

X10:TF1

TF1

Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors

X10:GND

GND

Bezugspotenzial

Klemme

Kontakt

Funktion

 

X30 OUT

Systembus EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X32

SEW-Service-Schnittstelle

Schnittstelle für Bediengerät

Klemme

Kontakt

Funktion

X20:1

DI00

Digitaleingang, fest belegt mit "Endstufenfreigabe"

X20:2

DI01

Digitaleingang

X20:3

DI02

X20:4

DI03

X20:5

DI04

X20:6

DI05

X20:7

DI06

X20:8

DI07

X20:9

GND

Bezugspotenzial

X21:1

VO24

DC-24-V-Spannungsausgang

X21:2

DO00

Digitalausgang

X21:3

DO01

X21:4

DO02

X21:5

DO03

X21:6

GND

Bezugspotenzial

X22:1

DOR-C

gemeinsamer Relaiskontakt

X22:2

DOR-NO

Schließerkontakt

X22:3

DOR-NC

Öffnerkontakt

X22:4

VO24

DC-24-V-Spannungsausgang

X22:5

GND

GND

X6:1

F_STO_P1

DC +24-V-Eingang F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

DC 0-V-Eingang F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

DC +24-V-Eingang F_STO_P2

X6:4

GND

Bezugspotenzial

X6:5

24 V STO_OUT

Uout = DC 24 V zur Versorgung von F_STO_P1 und F_STO_P2