Tamaño 1 – 8

Borna de conexión

Contacto

Función

X5:24V

VI24 V

Tensión de alimentación de 24 V CC

X5:GND

GND

Potencial de referencia

X10:DB0

X10:DB00

DB00

Control del freno

X10:GND

GND

Potencial de referencia

X10:TF1

TF1

Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor

X10:GND

GND

Potencial de referencia

Borna de conexión

Contacto

Función

 

X30 OUT

Bus de sistema EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X32

Interfaz para el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE

Interfaz para consola de programación

Borna de conexión

Contacto

Función

X20:1

DI00

Entrada binaria, asignación fija con "Habilitación de etapa de salida"

X20:2

DI01

Entrada binaria

X20:3

DI02

X20:4

DI03

X20:5

DI04

X20:6

DI05

X20:7

DI06

X20:8

DI07

X20:9

GND

Potencial de referencia

X21:1

VO24

Salida de tensión de 24 V CC

X21:2

DO00

Salida binaria

X21:3

DO01

X21:4

DO02

X21:5

DO03

X21:6

GND

Potencial de referencia

X22:1

DOR-C

Contacto común de relé

X22:2

DOR-NO

Contacto normalmente abierto

X22:3

DOR-NC

Contacto normalmente cerrado

X22:4

VO24

Salida de tensión de 24 V CC

X22:5

GND

GND

X6:1

F_STO_P1

Entrada +24 V CC F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

Entrada 0 V CC F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

Entrada +24 V CC F_STO_P2

X6:4

GND

Potencial de referencia

X6:5

24 V STO_OUT

Uout = 24 V CC para la alimentación de F_STO_P1 y F_STO_P2