Tamanho 1 – 8
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X5:24V | VI24 V | Tensão de alimentação 24 VCC |
X5:GND | GND | Potencial de referência | |
| X10:DB0 X10:DB00 | DB00 | Sistema de controle do freio |
X10:GND | GND | Potencial de referência | |
X10:TF1 | TF1 | Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor | |
X10:GND | GND | Potencial de referência | |
Borne | Contato | Função |
|---|---|---|
| X30 OUT | System bus EtherCAT®/SBusPLUS |
X30 IN | ||
|
| X32 | Interface do SEW Service da SEW Interface do painel de operação |
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X20:1 | DI00 | Entrada digital, com programação fixa com "Liberação dos estágios de saída" |
X20:2 | DI01 | Entrada digital | |
X20:3 | DI02 | ||
X20:4 | DI03 | ||
X20:5 | DI04 | ||
X20:6 | DI05 | ||
X20:7 | DI06 | ||
X20:8 | DI07 | ||
X20:9 | GND | Potencial de referência | |
| X21:1 | VO24 | Saída de tensão de 24 VCC |
X21:2 | DO00 | Saída digital | |
X21:3 | DO01 | ||
X21:4 | DO02 | ||
X21:5 | DO03 | ||
X21:6 | GND | Potencial de referência | |
| X22:1 | DOR-C | Contato à relé conjunto |
X22:2 | DOR-NO | Contato normalmente aberto | |
X22:3 | DOR-NC | Contato normalmente fechado | |
X22:4 | VO24 | Saída de tensão de 24 VCC | |
X22:5 | GND | GND | |
| X6:1 | F_STO_P1 | Entrada de +24 VCC F_STO_P1 |
X6:2 | F_STO_M | Entrada 0 VCC F_STO_M | |
X6:3 | F_STO_P2 | Entrada de +24 VCC F_STO_P2 | |
X6:4 | GND | Potencial de referência | |
X6:5 | 24 V STO_OUT | Uout = 24 VCC para a alimentação de F_STO_P1 e F_STO_P2 | |