规格1 ~ 8

连接端子

触点

功能

X5:24V

VI24 V

DC 24 V电源电压

X5:GND

地线

参考电位

X10:DB0

X10:DB00

DB00

制动控制

X10:GND

地线

参考电位

X10:TF1

TF1

用于电机温度评估的传感器输入端

X10:GND

地线

参考电位

连接端子

触点

功能

 

X30 OUT

系统总线EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X32

SEW维护接口

操作面板接口

连接端子

触点

功能

X20:1

DI00

数字量输入端,固定分配为“输出级使能”

X20:2

DI01

数字量输入端

X20:3

DI02

X20:4

DI03

X20:5

DI04

X20:6

DI05

X20:7

DI06

X20:8

DI07

X20:9

GND

参考电位

X21:1

VO24

DC 24 V电压输出端

X21:2

DO00

数字量输出端

X21:3

DO01

X21:4

DO02

X21:5

DO03

X21:6

地线

参考电位

X22:1

DOR-C

通用继电器触点

X22:2

DOR-NO

常开触点

X22:3

DOR-NC

常闭触点

X22:4

VO24

DC 24 V电压输出端

X22:5

GND

GND

X6:1

F_STO_P1

DC +24 V输入端F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

DC 0 V输入端F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

DC +24 V输入端F_STO_P2

X6:4

地线

参考电位

X6:5

24 V STO_OUT

U输出 = DC 24 V,用于为F_STO_P1和F_STO_P2供电