电机系列MOVIGEAR® classic

电机系列

电机保护

DIP开关S3

温度传感器类型

DIP开关S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

0

1

1

0

无温度传感器

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFMOVIGEAR® classic仅可与温度传感器PK (PT1000) 一起交付。

0

1

TH1)

1

1

下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。

电机

电子设备盖板

DIP开关S3

电机型号

制动器

型号描述

额定输出电流

连接方式

相对于变频器功率的电机分配

类型/额定电压

S3/1MOVIGEAR® classic不可与制动器一起提供。将忽略DIP开关S3/1。

S3/2

S3/3

S3/4

电机功率

MGF..-1-..C

–

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

MGF..-2-..C

 

–

 

0

 

0025

2.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0032

 

3.2 A

 

☆

0

0

0

已调整

△

1

0040

 

4.0 A

 

☆

0

1

0

小1级

△

1

0055

 

5.5 A

 

☆

0

0

1

小2级

△

1

MGF..-4-..C

 

–

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

MGF..-4-..C/XT

 

–

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

 

无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21A启动电机。