Motorreihe MOVIGEAR® classic

Motorreihe

Motorschutz

DIP-Schalter S3

Temperaturfühlertyp

DIP-Schalter S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

0

1

1

0

Kein Temperaturfühler

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFMOVIGEAR® classic ist nur mit dem Temperaturfühler PK (PT1000) lieferbar.

0

1

TH1)

1

1

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.

Motor

Elektronikdeckel

DIP-Schalter S3

Motortyp

Bremse

Typenbezeichnung

Ausgangsnennstrom

Schaltungsart

Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung

Typ/Nennspannung

S3/1MOVIGEAR® classic ist nicht mit Bremse lieferbar. Der DIP-Schalter S3/1 wird ignoriert.

S3/2

S3/3

S3/4

Motorleistung

MGF..-1-..C

–

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

MGF..-2-..C

 

–

 

0

 

0025

2.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0032

 

3.2 A

 

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0040

 

4.0 A

 

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0055

 

5.5 A

 

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

MGF..-4-..C

 

–

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

MGF..-4-..C/XT

 

–

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

 

Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21A in Betrieb.