Serie del motor MOVIGEAR® classic

Serie de motor

Protección del motor

Interruptor DIP S3

Tipo de sonda térmica

Interruptor DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

0

1

1

0

Sin sonda térmica

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFMOVIGEAR® classic sólo está disponible con la sonda térmica PK (PT1000).

0

1

TH1)

1

1

La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.

Motor

Tapa de la electrónica

Interruptor DIP S3

Tipo de motor

Freno

Designación de modelo

Corriente nominal de salida

Tipo de conexión

Asignación del motor en relación con la potencia del variador

Tipo/tensión nominal

S3/1MOVIGEAR® classic no está disponible con freno. El interruptor DIP S3/1 se ignora.

S3/2

S3/3

S3/4

Potencia del motor

MGF..-1-..C

–

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

MGF..-2-..C

 

–

 

0

 

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0032

 

3.2 A

 

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0040

 

4.0 A

 

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0055

 

5.5 A

 

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

MGF..-4-..C

 

–

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

MGF..-4-..C/XT

 

–

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

 

No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21A.