Série do motor MOVIGEAR® classic

Série do motor

Proteção do motor

Chave DIP S3

Tipo de sensor de temperatura

Chave DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

0

1

1

0

Sem sensor de temperatura

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFMOVIGEAR® classic pode ser entregue apenas com o sensor de temperatura PK (PT1000).

0

1

TH1)

1

1

A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.

Motor

Tampa de controle

Chave DIP S3

Tipo do motor

Freio

Denominação do tipo

Corrente nominal de saída

Tipo de conexão

Atribuição do motor em relação à potência do conversor

Tipo/Tensão nominal

S3/1MOVIGEAR® classic não pode ser entregue com freio. A chave DIP S3/1 é ignorada.

S3/2

S3/3

S3/4

Potência do motor

MGF..-1-..C

–

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

MGF..-2-..C

 

–

 

0

 

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0032

 

3.2 A

 

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0040

 

4.0 A

 

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0055

 

5.5 A

 

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

MGF..-4-..C

 

–

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

MGF..-4-..C/XT

 

–

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

 

Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21A.