Serie de motor CM3C, 2000 min-1

Serie de motor CM3C, nN = 2000 min-1

400 V, 133 Hz

Protección del motor

Interruptor DIP S3

Tipo de sonda térmica

Interruptor DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

1

1

1

0

Sin sonda térmica

0

0

PK (PT1000)

1

0

TFCM3C.. sólo está disponible con la sonda térmica PK (PT1000).

0

1

TH1)

1

1

La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.

Motor

Tapa de la electrónica

Interruptor DIP S3

Tipo de motor

Freno

Designación de modelo

Corriente nominal de salida

Tipo de conexión

Asignación del motor en relación con la potencia del variador

Tipo/tensión nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potencia del motor

CM3C71SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ1/230 V

––0

0020

2.0 A

☆

0

0

0

AdaptadoLa corriente de salida del variador es menor que la corriente nominal del motor. Compruebe el porcentaje de utilización de la combinación de motor y variador.

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Adaptado2)

△

1

0032

3.2 A

☆

0

0

0

Adaptado2)

△

1

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

BZ1/400 V

1

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

CM3C71MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ1/230 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BZ1/400 V

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0160

16.0 A

☆

0

△

1

CM3C80SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ3/230 V

0

 

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

BZ3/400 V

1

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

CM3C80MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ3/230 V

0

 

0095

9.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

BZ3/400 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

CM3C100MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BZ5/230 V

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

Adaptado2)

BZ5/400 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

 

No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21.