Motorreihe DR2S.., 4-polig

Motorreihe DR2S.., 4-polig

230/400 V, 50 Hz

266/460 V, 60 Hz

Weitspannung, 50/60 Hz

DIP-Schalter S3

DIP-Schalter S3

DIP-Schalter S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

Motorschutz

Temperaturfühlertyp

DIP-Schalter S3

S3/5

S3/6

Thermisches Schutzmodell ohne Temperaturfühler Die Funktion ist ab Status 0300 der Motordaten des Speichermoduls aktiv. Davor ist kein Temperaturschutz aktiv.

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.

Motor

Elektronikdeckel

DIP-Schalter S3

Motortyp

Bremse

Typenbezeichnung

Ausgangsnennstrom

Schaltungsart

Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung

Typ/Nennspannung

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Motorleistung

DR2S63M4

BE03/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0025

2.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

BE03/230 V

 

1

 

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0032

3.2 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DR2S71MS4

BE05/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0025

2.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0032

3.2 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0040

4.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DR2S71M4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE05/230 V

 

1

 

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0055

5.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DR2S80MK4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE05/230 V

 

1

 

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0070

7.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

0095

9.5 A

☆

0

△

1

DR2S80M4

BE2/230 V

 

0

 

0032

3.2 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0055

5.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE1/230 V

 

1

 

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0070

7.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0095

9.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DR2S90S4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE1/230 V

 

1

 

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0125

12.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DR2S90L4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE2/230 V

 

1

 

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

1

0

2 Stufen kleiner

0160

16.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DR2S100LS4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0

0

angepasst

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

DR2S100L4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0

0

angepasst

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

DR2S112M4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

angepasst

BE5/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

DR2S132S4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten.

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE5/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

 

Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21A in Betrieb.