DR2S..电机系列,4极

DR2S..电机系列,4极

230/400 V, 50 Hz

266/460 V, 60 Hz

宽电压,50/60 Hz

DIP开关S3

DIP开关S3

DIP开关S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

电机保护

温度传感器类型

DIP开关S3

S3/5

S3/6

不带温度传感器的热保护模式该功能自存储模块电机数据的状态0300起开始激活。此前未激活热保护功能。

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。

电机

电子设备盖板

DIP开关S3

电机型号

制动器

型号描述

额定输出电流

连接方式

相对于变频器功率的电机分配

类型/额定电压

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

电机功率

DR2S63M4

BE03/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

1

0

小1级

0025

2.5 A

☆

0

1

1

小3级

BE03/230 V

 

1

 

△

1

0

1

小2级

0032

3.2 A

☆

0

△

1

1

1

小3级

DR2S71MS4

BE05/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0

0

已调整

0025

2.5 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

1

0

小1级

0032

3.2 A

☆

0

1

1

小3级

BE1/230 V

 

1

 

△

1

0

1

小2级

0040

4.0 A

☆

0

△

1

1

1

小3级

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DR2S71M4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0

0

已调整

0032

3.2 A

☆

0

0

1

小2级

BE05/230 V

 

1

 

△

1

1

0

小1级

0040

4.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0

1

小2级

0055

5.5 A

☆

0

△

1

1

1

小3级

DR2S80MK4

BE1/230 V

 

0

 

0020

2.0 A

☆

0

△

1

0025

2.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0

0

已调整

0040

4.0 A

☆

0

0

1

小2级

BE05/230 V

 

1

 

△

1

1

0

小1级

0055

5.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0

1

小2级

0070

7.0 A

☆

0

△

1

1

1

小3级

0095

9.5 A

☆

0

△

1

DR2S80M4

BE2/230 V

 

0

 

0032

3.2 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0

0

已调整

0055

5.5 A

☆

0

0

1

小2级

BE1/230 V

 

1

 

△

1

1

0

小1级

0070

7.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0

1

小2级

0095

9.5 A

☆

0

△

1

1

1

小3级

DR2S90S4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0

0

已调整

0070

7.0 A

☆

0

0

1

小2级

BE1/230 V

 

1

 

△

1

1

0

小1级

0095

9.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0

1

小2级

0125

12.5 A

☆

0

△

1

1

1

小3级

DR2S90L4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0

0

已调整

0095

9.5 A

☆

0

0

1

小2级

BE2/230 V

 

1

 

△

1

1

0

小1级

0125

12.5 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

1

0

小2级

0160

16.0 A

☆

0

△

1

1

1

小3级

DR2S100LS4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE5/230 V

 

0

 

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

小1级

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0

0

已调整

0125

12.5 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

1

0

小1级

0160

16.0 A

☆

0

1

1

小3级

△

1

0

1

小2级

DR2S100L4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE5/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

小1级

BE2/230 V

 

1

 

△

1

0

0

已调整

0160

16.0 A

☆

0

0

1

小2级

△

1

1

0

小1级

DR2S112M4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

已调整

BE5/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

小1级

△

1

0

0

已调整

DR2S132S4电机参数包含在自状态0600起的默认存储模块中。

BE11/230 V

 

0

 

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE5/230 V

 

1

 

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

已调整

△

1

 

无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21A启动电机。