Motorreihe DRN.., 4-polig

Motorreihe DRN.., 4-polig

230/400 V, 50 Hz

266/460 V, 60 Hz

Weitspannung, 50/60 Hz

DIP-Schalter S3

DIP-Schalter S3

DIP-Schalter S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Motorschutz

Temperaturfühlertyp

DIP-Schalter S3

S3/5

S3/6

Thermisches Schutzmodel ohne TemperaturfühlerDie Funktion ist ab Status 0300 der Motordaten des Speichermoduls aktiv. Bei Motordaten im Speichermodul mit Status < 0300 ist kein Temperaturschutz aktiv.

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.

Motor

Elektronikdeckel

DIP-Schalter S3

Motortyp

Bremse

Typenbezeichnung

Ausgangsnennstrom

Schaltungsart

Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung

Typ/Nennspannung

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Motorleistung

DRN71MS4

BE03/230 V

0

0020

2.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0025

2.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

BE05/230 V

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0032

3.2 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DRN71M4

BE05/230 V

 

0

0020

2.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0025

2.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0032

3.2 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

BE1/230 V

 

 

1

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0040

4.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DRN80MK4

BE1/230 V

0

0020

2.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE05/230 V

1

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0055

5.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DRN80M4

BE1/230 V

0

0025

2.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE05/230 V

1

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0070

7.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DRN90S4

BE2/230 V

0

0032

3.2 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0055

5.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE1/230 V

1

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0070

7.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0095

9.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DRN90L4

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE1/230 V

1

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0125

12.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DRN100LS4
(50 Hz)

DRN100LM4
(60 Hz und 50/60 Hz)

BE5/230 V

0

0055

5.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

BE2/230 V

1

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

0160

16.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 Stufen kleiner

DRN100L4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BE5/230 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

BE2/230 V

1

△

1

0

0

angepasst

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 Stufen kleiner

△

1

0

1

2 Stufen kleiner

DRN112M4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BE5/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

BE11/230 V

1

△

1

0

0

angepasst

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 Stufen kleiner

△

1

1

0

1 Stufe kleiner

DRN132S4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BE11/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

angepasst

BE5/230 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 Stufe kleiner

△

1

0

0

angepasst

DRN132M4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten.

BE11/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE20/230 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

angepasst

△

1

 

Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21 in Betrieb.