Serie del motor DRN.., 4 polos

Serie del motor DRN.., 4 polos

230/400 V, 50 Hz

266/460 V, 60 Hz

Rango de tensión amplio, 50/60 Hz

Interruptor DIP S3

Interruptor DIP S3

Interruptor DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Protección del motor

Tipo de sonda térmica

Interruptor DIP S3

S3/5

S3/6

Modelo de protección térmica sin sonda térmicaLa función está activa a partir del estado 0300 de los datos del motor del módulo de memoria. No hay protección térmica activa para los datos del motor en el módulo de memoria con estado < 0300.

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.

Motor

Tapa de la electrónica

Interruptor DIP S3

Tipo de motor

Freno

Designación de modelo

Corriente nominal de salida

Tipo de conexión

Asignación del motor en relación con la potencia del variador

Tipo/tensión nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potencia del motor

DRN71MS4

BE03/230 V

0

0020

2.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

1

0

1 etapa inferior

0025

2.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

BE05/230 V

△

1

0

1

2 etapas inferiores

0032

3.2 A

☆

0

△

1

1

1

3 etapas inferiores

DRN71M4

BE05/230 V

 

0

0020

2.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0

0

Adaptado

0025

2.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

1

0

1 etapa inferior

0032

3.2 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

BE1/230 V

 

 

1

△

1

0

1

2 etapas inferiores

0040

4.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 etapas inferiores

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DRN80MK4

BE1/230 V

0

0020

2.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0

0

Adaptado

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BE05/230 V

1

△

1

1

0

1 etapa inferior

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0

1

2 etapas inferiores

0055

5.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 etapas inferiores

DRN80M4

BE1/230 V

0

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0

0

Adaptado

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BE05/230 V

1

△

1

1

0

1 etapa inferior

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0

1

2 etapas inferiores

0070

7.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 etapas inferiores

DRN90S4

BE2/230 V

0

0032

3.2 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0

0

Adaptado

0055

5.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BE1/230 V

1

△

1

1

0

1 etapa inferior

0070

7.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0

1

2 etapas inferiores

0095

9.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 etapas inferiores

DRN90L4

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0

0

Adaptado

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BE1/230 V

1

△

1

1

0

1 etapa inferior

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0

1

2 etapas inferiores

0125

12.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 etapas inferiores

DRN100LS4
(50 Hz)

DRN100LM4
(60 Hz y 50/60 Hz)

BE5/230 V

0

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0

0

Adaptado

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

BE2/230 V

1

△

1

1

0

1 etapa inferior

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0

1

2 etapas inferiores

0160

16.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 etapas inferiores

DRN100L4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BE5/230 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

BE2/230 V

1

△

1

0

0

Adaptado

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

1

0

1 etapa inferior

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 etapas inferiores

△

1

0

1

2 etapas inferiores

DRN112M4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BE5/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

BE11/230 V

1

△

1

0

0

Adaptado

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 etapas inferiores

△

1

1

0

1 etapa inferior

DRN132S4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BE11/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

Adaptado

BE5/230 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 etapa inferior

△

1

0

0

Adaptado

DRN132M4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400.

BE11/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE20/230 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

Adaptado

△

1

 

No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21.