Série do motor DRN.., 4 polos

Série do motor DRN.., 4 polos

230/400 V, 50 Hz

266/460 V, 60 Hz

Tensão ampla, 50/60 Hz

Chave DIP S3

Chave DIP S3

Chave DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Proteção do motor

Tipo de sensor de temperatura

Chave DIP S3

S3/5

S3/6

Modelo de proteção térmica sem sensor de temperaturaA função fica ativa a partir do status 0300 dos dados do motor do módulo de energia. Para dados do motor no módulo de energia com status < 0300, nenhuma proteção de temperatura está ativa.

0

0

PK (PT1000)

1

0

TF

0

1

TH

1

1

A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.

Motor

Tampa de controle

Chave DIP S3

Tipo do motor

Freio

Denominação do tipo

Corrente nominal de saída

Tipo de conexão

Atribuição do motor em relação à potência do conversor

Tipo/Tensão nominal

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Potência do motor

DRN71MS4

BE03/230 V

0

0020

2.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

1

0

1 estágio menor

0025

2.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

BE05/230 V

△

1

0

1

2 estágios menores

0032

3.2 A

☆

0

△

1

1

1

3 estágios menores

DRN71M4

BE05/230 V

 

0

0020

2.0 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0

0

Ajustado

0025

2.5 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

1

0

1 estágio menor

0032

3.2 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

BE1/230 V

 

 

1

△

1

0

1

2 estágios menores

0040

4.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 estágios menores

0055

5.5 A

☆

0

△

1

DRN80MK4

BE1/230 V

0

0020

2.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0025

2.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0

0

Ajustado

0032

3.2 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

BE05/230 V

1

△

1

1

0

1 estágio menor

0040

4.0 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0

1

2 estágios menores

0055

5.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 estágios menores

DRN80M4

BE1/230 V

0

0025

2.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0032

3.2 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0

0

Ajustado

0040

4.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

BE05/230 V

1

△

1

1

0

1 estágio menor

0055

5.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0

1

2 estágios menores

0070

7.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 estágios menores

DRN90S4

BE2/230 V

0

0032

3.2 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0040

4.0 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0

0

Ajustado

0055

5.5 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

BE1/230 V

1

△

1

1

0

1 estágio menor

0070

7.0 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0

1

2 estágios menores

0095

9.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 estágios menores

DRN90L4

BE2/230 V

 

0

 

0040

4.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0055

5.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0

0

Ajustado

0070

7.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

BE1/230 V

1

△

1

1

0

1 estágio menor

0095

9.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0

1

2 estágios menores

0125

12.5 A

☆

0

△

1

1

1

3 estágios menores

DRN100LS4
(50 Hz)

DRN100LM4
(60 Hz e 50/60 Hz)

BE5/230 V

0

0055

5.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0070

7.0 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0

0

Ajustado

0095

9.5 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

BE2/230 V

1

△

1

1

0

1 estágio menor

0125

12.5 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0

1

2 estágios menores

0160

16.0 A

☆

0

△

1

1

1

3 estágios menores

DRN100L4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BE5/230 V

––0

0055

5.5 A

☆

0

△

1

0070

7.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0095

9.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

BE2/230 V

1

△

1

0

0

Ajustado

0125

12.5 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

1

0

1 estágio menor

0160

16.0 A

☆

0

1

1

3 estágios menores

△

1

0

1

2 estágios menores

DRN112M4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BE5/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

0125

12.5 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

BE11/230 V

1

△

1

0

0

Ajustado

0160

16.0 A

☆

0

0

1

2 estágios menores

△

1

1

0

1 estágio menor

DRN132S4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BE11/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

0

0

Ajustado

BE5/230 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

1

0

1 estágio menor

△

1

0

0

Ajustado

DRN132M4Os parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400.

BE11/230 V

––0

0095

9.5 A

☆

0

△

1

0125

12.5 A

☆

0

BE20/230 V

1

△

1

0160

16.0 A

☆

0

0

0

Ajustado

△

1

 

Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21.