¿Cómo podemos ayudarle?
Temas importantes
Planificación de proyecto de seguridad funcional
Estructura de la unidad
Instalación mecánica
Instalación eléctrica
- Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DFC
- Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DFC
- Guiado y apantallado de cables
- Posiciones de conectores versión MMF1../DFC.. y MMF1../DSI..
- Posiciones de conectores versión MMF31../DFC.. y MMF31../DSI..
- Posiciones de conectores versión MMF32../DFC.. y MMF32../DSI..
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC..
- Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC con entradas binarias seguras
- Conexión de PC
Puesta en marcha
- Interruptor DIP
- Puesta en marcha de motores no SEW
- Puesta en marcha de motores con interfaz MOVILINK® DDI
- Puesta en marcha con el software de ingeniería MOVISUITE®
- Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A
- Puesta en marcha de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A
- Puesta en marcha de la opción de seguridad en el protocolo de seguridad
Funcionamiento
Servicio
- Indicadores de estado y de funcionamiento
- Vista general de LED de PROFINET IO
- Vista general de LED de EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Vista general de LED de POWERLINK
- LEDs generales
- LEDs específicos de bus para PROFINET IO
- LEDs específicos del bus para EtherNet/IP™ y Modbus TCP
- LEDs específicos de bus para POWERLINK
- Descripción del fallo estándar
- Descripción del fallo perfil CiA402
- Descripción de fallos de opción de seguridad CS..A
- Cambio de la unidad
Inspección y mantenimiento
Nuevas funciones

Activación de bornas X2_B para motor, freno y sonda térmica
Más información...