Wie können wir helfen?
Wichtige Themen
Technische Daten
Projektierung Funktionale Sicherheit
Geräteaufbau
Mechanische Installation
Elektrische Installation
- Klemmenbelegung MOVIMOT® flexible DFC
- Anschlussbild MOVIMOT® flexible DFC
- Kabelführung und Kabelschirmung
- Steckverbinderpositionen Ausführung MMF1../DFC.. und MMF1../DSI..
- Steckverbinderpositionen Ausführung MMF31../DFC.. und MMF31../DSI..
- Steckverbinderpositionen Ausführung MMF32../DFC.. und MMF32../DSI..
- Steckverbinderpositionen Elektronikdeckel DFC..
- Steckverbinderpositionen Elektronikdeckel DFC mit sicheren Digitaleingängen
- PC-Anschluss
Inbetriebnahme
- DIP-Schalter
- Inbetriebnahme von Fremdmotoren
- Inbetriebnahme von Motoren mit Schnittstelle MOVILINK® DDI
- Inbetriebnahme mit Engineering-Software MOVISUITE®
- Inbetriebnahme mit Bediengerät CBG21A
- Inbetriebnahme der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A
- Inbetriebnahme der Sicherheitsoption am Sicherheitsprotokoll
Service
- Status- und Betriebsanzeigen
- Übersicht LEDs PROFINET IO
- Übersicht LEDs EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Übersicht LEDs POWERLINK
- Allgemeine LEDs
- Busspezifische LEDs für PROFINET IO
- Busspezifische LEDs für EtherNet/IP™ und Modbus TCP
- Busspezifische LEDs für POWERLINK
- Fehlerbeschreibung Standard
- Fehlerbeschreibung Profil CiA402
- Fehlerbeschreibung Sicherheitsoption CS..A
- Gerätetausch
Inspektion und Wartung
Neue Funktionen

Betätigung der Klemmen X2_B für Motor, Bremse und Temperaturfühler
Mehr erfahren...