Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DFC
Conecte las unidades sin conector enchufable a las bornas del siguiente modo:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 5 minutos.
- Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
- Suelte los tornillos de la tapa de la electrónica. Retire la tapa de la electrónica.
- Introduzca los cables en la caja de conexiones a través de los prensaestopas.
- Si las bornas X3 para la conexión de la resistencia de frenado están ocupadas por una resistencia de frenado interna opcional y la potencia de esta resistencia de frenado no es suficiente, puede conectar alternativamente una resistencia de frenado externa del siguiente modo:
- Suelte las conexiones de la resistencia de frenado interna.
- Aísle y fije las conexiones de la resistencia de frenado interna. Asegúrese de que las conexiones a todos los demás componentes están aisladas eléctricamente.
- Conecte la resistencia de frenado externa. Observe las normas de instalación de la unidad y de la resistencia de frenado externa.
- Conecte la unidad conforme a la siguiente asignación de bornas.
Información adicional