Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DFC

La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:

[1]

Con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. sin función

[2]

Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0..

[3]

Solo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1..

[4]

Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > capítulo Variantes de conexión de la función parcial de seguridad STO.

[5]

Conexión opcional para la conexión en serie de sondas térmicas con conexión de máximo 3 motores. Encontrará más esquemas de conexión en el manual del producto > capítulo Esquemas de conexiones accionamiento en grupo MMF32

[6]

Opción de la unidad de conexión, véase el capítulo Designación de modelo de MOVIMOT® flexible DFC

Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DFC.

Encontrará las posiciones de los conectores enchufables en el capítulo "Conectores enchufables" > Versión MMF1, Versión MMF31, Versión MMF32, Tapa de la electrónica DFC.

Encontrará más información sobre el control del freno en el manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Control del freno.