Liaison circuits intermédiaires et fusibles de circuit intermédiaire

Dans le circuit intermédiaire, des tensions jusqu'à DC 1000 V peuvent apparaître. Pour cette raison, des câbles pour liaison circuits intermédiaires doivent être utilisés avec une rigidité diélectrique correspondante. La longueur maximale de la liaison des circuits intermédiaires entre la réinjection sur réseau et chaque variateur est de 10 m. Les appareils doivent être raccordés en étoile, un chaînage des liaisons n'est pas admissible.