Conexão do circuito intermediário e fusíveis do circuito intermediário
Podem ocorrer tensões de até 1.000 VCC no circuito intermediário, razão pela qual devem ser usados cabos com rigidez dielétrica adequada para a conexão do circuito intermediário. O comprimento máximo da conexão do circuito intermediário, desde o módulo regenerativo até cada conversor, é de 10 m. As unidades devem ser conectadas em configuração estrela; a conexão em realimentação não é permitida.
Informações adicionais