Conexión de circuito intermedio y fusibles de circuito intermedio
En el circuito intermedio se pueden presentar tensiones de hasta 1000 V CC, por ello deben utilizarse cables para la conexión del circuito intermedio con la resistencia a la tensión correspondiente. La longitud máxima de la conexión del circuito intermedio desde la unidad de potencia regenerativa hasta cada variador es de 10 m. Las unidades deben conectarse en estrella; no se permite la conexión en cadena.
Información adicional