Liaison circuits intermédiaires

Il est possible de renoncer à une protection dans le circuit intermédiaire si les deux conditions suivantes sont remplies.

  • La liaison circuits intermédiaires est protégée par les fusibles réseau se trouvant en amont du ou des variateurs. Noter que la valeur du courant de circuit intermédiaire peut être 1.25 fois supérieure à celle du courant réseau. Une liaison des circuits intermédiaires avec la section de bornes admissible maximale des appareils raccordés est recommandée dans ce cas.
  • En cas de section réduite, la longueur de liaison du premier au dernier appareil est de 3 m maximum, le risque de court-circuit est réduit à un minimum et la liaison ne chemine pas à proximité de matières inflammables.

La longueur de la liaison des circuits intermédiaires doit être la plus courte possible.