Fusibles de circuit intermédiaire F25 ... F26

Le fusible de circuit intermédiaire doit être dimensionné pour la protection de la liaison des circuits intermédiaires. Pour cela, installer respectivement un fusible dans les liaisons ± UZ et ± UZ*. Les fusibles doivent être en mesure de couper la tension DC du circuit intermédiaire présente. Noter que la valeur du courant de circuit intermédiaire peut être 1.25 fois supérieure à celle du courant réseau.